FireNEX-80G

  • Repeater Type
  • USB 3.2 (Gen 2) Interface

Répéteur fibre optique Newnex, USB 3.2 Gen 2 80Gbit/s jusqu'à 700m

Les systèmes d'extension USB FireNEX™-80G offrent une solution d'extension innovante et sécurisée pour les applications USB professionnelles dans divers secteurs, notamment l'automatisation industrielle, l'imagerie médicale, la vidéoconférence, etc. Les systèmes d'extension FireNEX™-80G sont livrés avec une unité locale et peuvent être associés à quatre unités distantes maximum, chacune dotée de deux ports USB-A prenant en charge un débit de données allant jusqu'à 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2. Un système d'extension FireNEX™-80G complet avec quatre unités distantes offre une bande passante totale de 80 Gbit/s pour jusqu'à huit périphériques USB 10 Gbit/s fonctionnant simultanément. Les quatre unités distantes appairées peuvent être installées séparément à une distance pouvant atteindre 700 mètres via des câbles à fibre optique monomodes. La transmission par fibre optique rend le système d'extension insensible aux interférences électromagnétiques (EMI) et garantit un haut niveau d'intégrité du signal lors du transfert de données. De plus, les boîtiers métalliques moulés sous pression de l'unité distante avec support de montage et ports de verrouillage standard garantissent des connexions fiables de qualité industrielle pour de nombreuses applications.