Camera Link
Camera Link ist eine sehr robuste und leistungsstarke Schnittstelle für Industriekameras aller Leistungsklassen. Die Bandbreite an Produkten mir Camera Link-Schnittstelle reicht von sehr kleinen Kameras, die nur so groß wie ein Zuckerwürfel sind, bis zu Kameras mit Megapixel-Auflösung und einer Bildrate von häufig mehr als 100 Bilder pro Sekunde. Camera Link ist zurzeit die empfohlene Standard-Schnittstelle für Datenraten von 100 MB/s bis zu ungefähr 800 MB/s.
Ein Vorteil der Camera Link Schnittstelle ist ihre Leistungsfähigkeit und die einfache und sichere Handhabung. Camera Link ist speziell für Industrie-Kameras konzipiert und definiert einen einheitlichen Standard für alle Komponenten der Camera Link-Lösung.
Einige der Vorteile der Camera Link-Schnittstelle sind:
Standardisierte Kamera/Frame Grabber-Integration mit standardisierten Steckern, Kabeln, Datenformaten und Steuerungssignalen
Standardisierte Kabel - Anwender profitieren vom Preiswettbewerb
Hoher Daten-Durchsatz erfüllt ohne weiteres die üblichen Anforderungen an die Bilddatenübertragung
Kamera-Selektor
Unser praktischer Kamera-Selektor bietet Ihnen eine Übersicht aller Basler Camera Link-Flächenkameras und Camera Link-Zeilenkameras. Das Tool lässt Sie auch weitere Kriterien wie Auflösung, Sensor oder optische Abmessungen auswählen um die für Sie passende Kamera zu finden.
Zum Kamera Selektor