Kameras in der Industriellen Bildverarbeitung
Industriekameras bzw. Machine Vision Kameras gewinnen wichtige Informationen, speichern und archivieren diese und lassen Anwender oder eine Software anhand der Bildinformationen Entscheidungen treffen, die ohne Kameradaten nicht so einfach möglich wären.
Mithilfe von Industriekameras können Machine Vision Systeme zum Beispiel Produkte vermessen und zählen, deren Gewicht oder Volumen berechnen oder Waren mit höchster Geschwindigkeit nach vordefinierten Merkmalen überprüfen. Außerdem extrahieren sie automatisch aus riesigen Datenmengen wenige, aber entscheidende Informationen oder assistieren dem Experten bei der Interpretation von Bildern, indem sie diese filtern, optimieren, ergänzen oder schnell abrufbar und verfügbar machen. Sie arbeiten ermüdungsfrei, neutral und mit konstanter Leistungsfähigkeit.
Machine Vision Systeme werden in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt, wie beispielsweise in der Industrie, der Medizin, der Verkehrsüberwachung oder der Sicherheitstechnik. Einen umfangreichen Überblick über Beispiele für Machine Vision finden Sie hier.
Industriekameras sind ein wichtiges Element in der Kette der industriellen Bildverarbeitung. Die Kameras kommuniziert über ein bestimmtes Protokoll mit einem Computer, der die Bilddaten verarbeitet und über den ggf. die Parameter der Kamera modifiziert werden können.
Die Anforderungen an eine Kamera für die industrielle Bildverarbeitung sind je nach Anwendung unterschiedlich, aber deutlich anders als Sie es von Ihrer digitalen Fotokamera kennen.
Die entscheidenden Anforderungen beziehen sich z.B. auf Rauschpegel, Bildwiederholrate, Empfindlichkeit, Dynamikbereich, Belichtungsart und Auflösung. Das Potential, das die Kamera bietet, muss auch von der Peripherie unterstützt werden. So kommen auch der Optik und der Schnittstelle, über die die Kamera Daten weitergibt, eine große Bedeutung zu.
Weitere Informationen finden Sie im Basler White Paper „Grundlagen von Bildverarbeitungssystemen“.
Unsere Produkte für die industrielle Bildverarbeitung
Nutzen Sie unseren Vision System Configurator und stellen Sie sich einfach Ihr komplettes Vision System zusammen.