Menu
Release Notes, VisualApplets
VisualApplets 3.2.1 for Windows - Release Notes
Version: 3.2.1
Betriebssystem: Windows, Windows 64bit
Die Release Notes für VisualApplets 3 für Windows dokumentieren den aktuellen Stand der Entwicklung für VisualApplets. Der Abschnitt "New Features" beschreibt alle neuen Änderungen und Funktionen in der aktuellen Version, während unter "Changes and Bug Fixes" eine Liste der behobenen Fehler enthält. Der Abschnitt "Known issue" enthält Einzelheiten zu potentiellen Problemen, sofern diese bekannt sind. “Firmware Versions and Runtime Requirements” beschreibt die Anforderungen jeder Firmware-Version für Framegrabber und jeder Runtime-Version, um die neuesten Funktionen von VisualApplets nutzen zu können. Basler empfiehlt dringend, die Release Notes vor dem Einrichten von VisualApplets oder eines seiner Bestandteile vollständig zu lesen und sicherzustellen, dass die Vorschläge bei der Verwendung, insbesondere bei der Softwareentwicklung, befolgt werden. Die Release Notes sind kumulativ. Das bedeutet, dass jedes Release Notes-Dokument nicht nur neue Funktionen / Änderungen, Verbesserungen und bekannte Probleme innerhalb der Version, für die das Dokument verfasst wurde, enthält, sondern auch neue Funktionen / Änderungen, Verbesserungen und bekannte Probleme aus allen früheren Versionen.