Menu
Basler ToF-Software
Basler ToF-Software - Windows
Version: 1.4.0
Betriebssystem: Windows
Für den Betrieb der Basler ToF-Kamera benötigen Sie die Basler ToF-Software. Neben den KameraTreibern enthält das Software Paket den Basler Viewer, mit dem die ToF-Kamera konfiguriert und optimal an Ihre gewünschten Einstellungen angepasst werden kann. Die Basler ToF Software beruht auf dem GenICam Standard und ermöglicht den Zugriff auf die Kamera über das standardisierte GenTL Interface. Eine umfangreiche Sammlung an C++ und C# Beispielcode demonstriert, wie Sie die Kamera in Ihre Anwendung integrieren können.
Jetzt kostenlos herunterladen
Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen ein Download-Link zu jeder Sprachversion des Dokuments angezeigt.
Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.