Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler Add-on Camera Kit Software

Basler Camera Enablement Package für NXPs i.MX8 Prozessorserie

Version: 1.2.0

Betriebssystem: Linux ARM

Um das Basler Add-on Camera Kit mit einem NXP Evaluation Board betreiben zu können, benötigen Sie das passende Image.

Das Basler Camera Enablement Package (CEP) ermöglicht es Ihnen, zusammen mit einem NXP BSP, Yocto Images mit Basler MIPI Camera Support zu erstellen. Das CEP ist eine komprimierte Datei und enthält ein readme.txt-Dokument und zwei yocto Basler Metaebenen zur Kompilierung

Auf diese Weise können Sie ein Basler dart BCON for MIPI-Kameramodul mit einem NXP i.MX8 Evaluation Board verwenden.

Außerdem gewährleistet das Image eine Anbindung an Basler’s pylon Software Suite und stellt eine Entwicklungsumgebung mit einer Auswahl an C und C++ pylon Codebeispielen zur Verfügung.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.