Corona/COVID-19: Unser Vertrieb und Kundenservice stehen Ihnen wie gewohnt zur Seite. Mehr erfahren

Schließen

Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Datenblätter

Power Supply 18 W 6p - Datenblatt

Dokumentennummer: DG002350

Das Datenblatt beinhaltet technische Spezifikationen (Betriebsparameter; Abmessungen, Pinbelegung, etc.) des Netzteils Power Supply 18 W 6p und des zugehörigen Output-Kabels. Das Netzteil dient zur Stromversorgung von Basler ace 2 GigE und boost Kameras. Es ist ausgelegt für eine Netzspannung von 110-240 VAC und liefert 24 VDC und 18 W. Das kameraseitige Ende des Output-Kabels wird von einem M8 6-Pin Stecker (männlich) abgeschlossen.