Menu
Application Notes
Optimieren eines Kameraaufbaus mit tri-linearem Sensor
Dokumentennummer: AW000724
Diese Application Note beschreibt, wie bei Basler der Kameraaufbau mit tri-linearen Sensoren getestet wird. Das Dokument gibt Ihnen Tipps, die Ihnen helfen, Ihr eigenes Kamerasystem mit tri-linearem Sensor zu optimieren.
Das Dokument enthält folgende Informationen:
- Ein Vergleich der Vor- und Nachteilen bei verschiedenen Methoden der Farbtrennung (tri-linearer CCD-Sensor, 3-CCD-Prisma, Bayer Filter)
- Informationen zum verwendeten Testaufbau (Aufbau mit Trommel, um die Funktion der Zeilenkameras unter realen Bedingungen zu testen)
- Allgemeine Einstellungen (z.B. optischer Aufbau)
- Gründe für Verfärbungen und anderen Artefakten
- Informationen, die Sie beachten sollten, wenn Sie ein digitales oder Winkel-Encodersystem verwenden
- Testergebnisse
- Fazit
Jetzt kostenlos herunterladen
Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.