Menu
Manuals
Installation and Setup Guide for Cameras Used with pylon for Windows
Der Installation and Setup Guide for Cameras Used with pylon for Windows (Software version 6.x) gibt wertvolle Hinweise, die vor der Installation und Inbetriebnahme der pylon 6 Camera Software Suite auf einem Windows PC zu beachten sind. So erklärt dieses Dokument detailliert alle nötigen Schritte für eine erfolgreiche pylon Installation auf einem Windows Hostsystem. Auch werden im Detail wichtige Maßnahmen zur Optimierung des Datendurchsatzes der Basler Kameras für die einzelnen Kamerainterfaces (z. B. GigE Vision, USB3 Vision) beschrieben. Schließlich beschreibt dieses Dokument die ersten Schritte zur erfolgreichen Inbetriebnahme einer Basler Kamera.
Basler empfiehlt dringend, vor der Inbetriebnahme der pylon 6 Camera Software Suite oder eines ihrer Bestandteile den Installation and Setup Guide for Cameras Used with pylon for Windows aufmerksam zu lesen und bei der Nutzung von pylon – insbesondere zur Softwareentwicklung – entsprechend zu berücksichtigen.