Menu
Success Stories
Industrielle Bildverarbeitung in der Medizintechnik
Innovatives Nadel-Inspektionssystem mit Basler ace GigE-Kameras
Im Herbst 2012 präsentierten SCHOTT und MORITEX ein automatisiertes Inspektionsverfahren als Erstentwicklung innerhalb eines industriellen Bildverarbeitungssystems für die Inspektion modernster Injektionsnadeln. Es ist ein fortschrittliches System für diesen besonderen Markt und kann für die vollautomatische Inspektion und Messung verschiedener Parameter, wie Außenabmessungen oder Schleifwinkel, einer Vielzahl an unterschiedlichen Nadeltypen und Geometrien eingesetzt werden. Das neue MORITEX-System nutzt mehrere Basler ace CCD-Kameras, einschließlich Linsen-Optiken, LED-Beleuchtungsmedien und einem Diodenlaser, für die Ortung der zu inspizierenden Nadel, einschließlich Winkeländerungen. Seine speziell entwickelte Messsoftware ermöglicht den Vergleich der gemessenen geometrischen Daten mit den gespeicherten Daten und erkennt Abweichungen.
Jetzt kostenlos herunterladen
Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.