Menu
Customer Stories
Eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft setzt Basler IP-Fixed-Dome-Kameras zur Überwachung ihres Büros in Rumänien ein
Ein großes Bürogebäude im rumänischen Bukarest suchte nach einer Videoüberwachungslösung für die Bürokorridore und insbesondere für deren Eingangsbereiche. Ein wichtiger, während der Auswertung von Sicherheitskameras zu berücksichtigender Aspekt war, dass sie Angestellten Sicherheit, ohne das Gefühl überwacht zu werden, bieten sollten.
Dies führte zur Entscheidung, 63 Basler BIP-D1000c-dn IP-Fixed-Dome-Kameras einzusetzen. Die BIP-D1000c-dn Kameras wurden an den Wänden und Decken mit einem von Basler bereitgestellten Kit für Zwischendecken aus unserem Zubehör installiert. Zusammen mit dem Kit für Zwischendecken passen die IP-Fixed-Dome-Kameras gut in den umgebenden Deckenbereich und machen die Videoüberwachung so unauffällig wie möglich.