Menu
Customer Stories
Beschleunigen Sie Ihre R&D-Prozesse mit den Messgeräten von OptoFidelity einschließlich Basler Flächenkameras
Das finnische Unternehmen OptoFidelity hat sich auf Messautomatisierung, Bildverarbeitungssysteme und Prüf- und Ingenieurdienstleistungen spezialisiert. OptoFidelity hat sich der Bereitstellung von innovativen Lösungen verschrieben, mit dem Ziel, zur Beschleunigung der R&D-Prozesse seiner Kunden beizutragen. Eines der eigens für diesen Zweck entwickelten Produkte ist Watchdog, ein revolutionäres Messgerät für die Analyse der Latenz- und Reaktionszeiten von Benutzeroberflächen während der gesamten R&D-Phase. Watchdog kann dabei nicht nur die Reaktionszeiten der Hardware messen, sondern auch die der Anwender auf die angezeigten Informationen. Um diese Aufgabe zu bewerkstelligen, benötigt Watchdog eine Flächenkamera mit Camera Link-Schnittstelle, die Bilder mit hoher Qualität liefert. Noch wichtiger ist die Geschwindigkeit der Kamera. Basler Flächenkameras erfüllen diese Anforderungen perfekt.
Die Zeitauflösung der neuen Basler Kamera im Watchdog erreicht für anwendungstypische AOIs bis zu 600 Frames pro Sekunde. Höhere Geschwindigkeiten stellen geringe Bewegungsunschärfe und somit eine verbesserte Bildqualität sicher. Mit einer höheren Auflösung kann der Bildbereich besser genutzt und klarere Bilder erzeugt werden.
Lesen Sie mehr dazu in unserer Success Story.
Jetzt kostenlos herunterladen
Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.