Corona/COVID-19: Unser Vertrieb und Kundenservice stehen Ihnen wie gewohnt zur Seite. Mehr erfahren

Schließen

Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Broschüren

Basler pylon Camera Software Suite – Broschüre

Die pylon Camera Software Suite von Basler ist ein Software-Paket, mit dem Sie Basler Kameras schnell und einfach in Betrieb nehmen können. Die Camera Software Suite liefert alle nötigen Treiber für die verschiedenen Kamera-Schnittstellen (USB3 Vision, GigE Vision, IEEE1394, Camera Link, BCON) der Basler Kameras. Ein Kameraschnittstellen- und Betriebssystem-unabhängiges SDK (Software Development Kit) ermöglicht Ihnen, mit nur wenigen Zeilen Code eigene Kameraanwendungen für Windows, macOS und Linux, sowohl für Standard-PCs, als auch für Embedded Systeme (x86 oder ARM) zu entwickeln.

Die pylon Software ist in folgenden Varianten erhältlich:

  • pylon Windows
  • pylon Linux x86
  • pylon Linux ARM
  • pylon macOS

In dieser Broschüre finden Sie die Highlights der pylon Camera Software Suite sowie eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Funktionen.

Jetzt kostenlos herunterladen