Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Application Notes

Basler Kameras mit NeuroCheck verbinden

Dokumentennummer: AW001390

NeuroCheck ist eine universell einsetzbare Bildverarbeitungssoftware zur industriellen Qualitätskontrolle. In diesem Anwendungshinweis wird erläutert, wie eine Basler GigE oder USB3 Vision Kamera unter Verwendung von USB-3.0-Standardports oder eines Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapters und der pylon Camera Software Suite mit der Software NeuroCheck verbunden werden kann.

Die beschriebenen Vorgänge basieren auf der Annahme, dass Sie die folgenden Softwarekomponenten verwenden:

  • Basler NeuroCheck Driver, Version 6.1
  • Erfassungssoftware NeuroCheck, Version 6.1
  • pylon Camera Software Suite, Version 4.2

Sie erfahren, wie Sie die folgenden Aufgaben lösen:

  • Konfigurieren des Netzwerkadapters für die Verwendung mit NeuroCheck
  • Konfigurieren der GigE Vision oder USB3 Vision Kamera für die Verwendung mit NeuroCheck
  • Konfigurieren der Kamera in NeuroCheck
  • Erfassen der ersten Bilder unter Verwendung von NeuroCheck
  • Problembehandlung mit der GigE- oder USB3-Verbindung

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.