Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Customer Stories

Industrielle Bildverarbeitungssysteme in der niederländischen Orchideen-Industrie – Ein Flower-Power-Erfolg

„Künstliche Augen“ werden in zunehmend mehr Anwendungen verwendet, für die das menschliche Auge unzureichend bzw. nicht geeignet ist. Diese Technologie ist so flexibel, dass sie in vielzähligen Anwendungen für sehr unterschiedliche Zwecke, wie zum Beispiel automatisierte Qualitätskontrolle, Messung, Identifikation oder Überwachung eingesetzt werden kann.

Die Niederlande sind weltweit einer der Hauptexporteure von Blumen. Mit der mechanisierten Inspektion von Orchideen sind Bildverarbeitungstechnologie und Basler Kameras erfolgreich in den niederländischen Blumenmarkt vorgedrungen. Durch den Einsatz von industrieller Bildverarbeitung haben Anbauer ihre Produktionsleistung, die Qualität der Blumen und Kundenzufriedenheit drastisch erhöht und Boden im globalen Blumenmarkt gewonnen. ARIS BV liefert Bildverarbeitungslösungen an mehrere Blumenzüchter. Basierend auf ihrer eigenen Software und Kameras von Basler produziert ARIS BV Inspektionssysteme zur Überprüfung und Klassifizierung von Phalaenopsis, einer Gattung der Orchideen-Familie.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.