Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Broschüren

Basler HDMI-Adapter - Broschüre

Mit dem Basler HDMI-Adapter bringen Sie Ihr hochauflösendes Bildmaterial schnell und einfach auf den Bildschirm, ohne Computer, Vision-Software oder Installationsaufwand.

Profitieren Sie außerdem von den Vorzügen einer schnellen USB 3.0-Verbindung indem Sie den HDMI-Adapter mit einer Basler USB 3.0-Kamera verwenden, durch die Sie wiederum eine optimale Farbdarstellung und leistungsstarke Features dank neuesten CMOS-Sensoren von Sony oder ON Semiconductor erhalten. Oder Sie migrieren von Ihrer analogen Kamera auf eine Digitalkamera, die für den 24/7-Betrieb ausgelegt ist.

Vorteile des Basler HDMI-Adapters

  • Einfache und flexible Konfiguration Ihres Kamerasystems
  • Weniger Systemkomplexität zur Überwachung und Qualitätskontrolle
  • HDMI-Kamera für Mikroskopie-Anwender
  • Digitalkamera-Qualität für analoge Kameranutzer
  • Kombinierbar mit allen Basler USB 3.0-Kameras und Basler Lenses
  • Vielseitig: Funktioniert mit allen Geräten mit HDMI-Schnittstelle

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.