Menu
Success Stories
Gleichförmige Kekse - Basler GigE-Kameras optimieren Keksproduktion
Kekshersteller möchten hauptsächlich eine wirtschaftliche Produktion erzielen. Sie möchten schnell und zuverlässig auf mögliche Störungen des Herstellungsprozesses reagieren können. Andererseits erwarten Verbraucher konstante Größe, konstantes Gewicht und konstante Qualität der Kekse in einer Packung. Ein bildverarbeitungsbasiertes Inspektionssystem unterstützt die Erfüllung dieser Erwartungen.
Die Produktionsumgebung erfordert höchst zuverlässige Kameras, die selbst unter herausfordernden Bedingungen bei Temperaturen über 45 °C eine hervorragende Bildqualität liefern. Die in diesem Inspektionssystem eingesetzten Basler scout GigE-Kameras erfüllen diese Anforderungen. Die Kameras erfassen Bilder der Kekse von oben und messen deren Länge und Breite. Zur Höhenmessung erfasst eine weitere Kamera ein Laserlinienprofil der Kekse. So kann das System pro Minute 3600 Kekse inspizieren.
Jetzt kostenlos herunterladen
Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.