Menu
Success Stories
Basler ace GigE Kameras bringen Mapvisions Multikamera-System in die digitale Welt
Das finnische Unternehmen Mapvision ersetzte sein analoges Multikamera-Inspektionssystem „Quality Gate“ durch digitale Basler ace Kameras mit GigE-Schnittstelle und PoE-Funktionalität. Das „Quality Gate“ Inspektionssystem besteht aus bis zu 100 Kameras und Leuchten an den Wänden, Decken und Böden eines schwarzen Raums oder Schranks. Die Kameras werden zur Abbildung der inspizierten Objekte von allen Winkeln eingesetzt. Die Bildverarbeitung wird in einem präzisen vordefinierten Zyklus durchgeführt und dauert nur wenige Sekunden. Die Software ist das Kernstück des Systems. Sie steuert die Bildverarbeitung und führt die 3D-Bildmodellierung, Analyse und Speicherung durch.
Die PoE-Schnittstelle der Kameras reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel und erleichtert so Wartung und Installation. Zusätzlich ermöglicht die Ethernet-Übertragung die Steuerung einiger Dutzend Kameras mit einer einzigen Software. Dank sehr schnellen, elektronischen Verschlusszeiten eignet sich diese effektive Bildverarbeitungsanwendung für sich schnell bewegende Produktionslinien.
Jetzt kostenlos herunterladen
Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.