Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
27.05.2021

Preisgekrönt: Basler SLP Beleuchtungslösungen

Preisgekrönt: Basler SLP Beleuchtungslösungen
Preisgekrönt: Basler SLP Beleuchtungslösungen

Die Basler AG und CCS Inc. werden von der Jury des Vision Systems Design 2021 Innovators Awards für die einzigartigen Basler SLP Beleuchtungslösungen ausgezeichnet. Die Jury bestand aus namhaften Experten von Systemintegratoren und Endanwenderfirmen. Die Basler SLP Beleuchtungslösungen ermöglichen die direkte Kommunikation zwischen Kamera und Lichtquelle mit nur einer Software.

Was macht die Basler SLP Beleuchtungslösungen zu einem Gewinner?

Basler und CCS, ein führender Anbieter von LED-Industriebeleuchtung, haben ein umfassendes Portfolio intelligenter Beleuchtung entwickelt, das ein auf dem Markt einzigartiges Konzept verfolgt. Die neuen Beleuchtungslösungen für ausgewählte Basler ace Kameras mit dem Basler SLP Feature ermöglichen die direkte Kommunikation zwischen Kamera und Lichtquelle mit nur einer Software, der pylon Camera Software Suite. Damit lässt sich die Komplexität eines Bildverarbeitungssystems reduzieren, so dass Anwender schon frühzeitig und einfach Beleuchtungen integrieren und so den Zeitaufwand für Design und Installation verkürzen können.

Torben Deike, Product Manager für Companion Products bei Basler, erklärt: „Das überzeugende Ergebnis aus der engen Zusammenarbeit zwischen CCS und Basler bringt einen hohen Kundennutzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es uns durch diese Partnerschaft gelungen ist, die Stärken zweier Weltmarktführer zu kombinieren und für einen sehr kundenorientierten Beleuchtungsansatz zu nutzen. Mit dem Basler SLP Feature sind selbst Strobing- und Overdrive-Funktionen leicht zugänglich und können auch von weniger erfahrenen Anwendern genutzt werden", betont Torben Deike.

Beim Basler SLP Feature können Kunden zwischen zwei Ansätzen wählen: einer einfachen Plug-and-play-Lösung mit der Basler Camera Light Serie, bei der der SLP Controller und die Standard-Beleuchtung in einem Produkt integriert sind, oder der flexibleren Lösung, bei der der Basler SLP Controller den Anschluss einer Lichtquelle nach Wahl aus einer breiten Palette von Lichtquellen an das SLP Feature der Kamera ermöglicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.baslerweb.com/SLP-Lighting

Über die Vision Systems Design 2021 Innovators Awards

Das Vision Systems Design 2021 Innovators Awards Programm bewertet und honoriert die innovativsten Produkte und Dienstleistungen in der bildverarbeitenden Industrie.

Zu den Kriterien, die für die Bewertung der Innovators Awards herangezogen wurden, gehörten: Originalität, Innovation, Auswirkungen auf Designer, Systemintegratoren und Endanwender, Erfüllung eines bisher nicht erfüllten Marktbedarfs, Nutzung einer neuartigen Technologie und Steigerung der Produktivität.

Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.