Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von Industriekameras, legt heute ihre Zahlen für die ersten drei Monate 2019 vor.
In einem sehr schwachen Marktumfeld betrug der Konzern-Auftragseingang in den ersten drei Monaten 42,0 Mio. € (VJ: 46,1 Mio. €, -9 %). Der Konzern-Umsatz lag mit 39,3 Mio. € 13 % unter dem sehr starken Vorjahresquartal, in dem ein Rekordumsatz in Höhe von 44,9 Mio. € erzielt wurde.
Die marktbedingte Umsatzschwäche trifft auf eine organisch und anorganisch deutlich angewachsene Organisation. Der strategische Organisationsaufbau der vergangenen Quartale und die damit einhergehenden Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich R&D sowie Marketing und Vertrieb, führten somit vor dem Hintergrund der aktuell schwachen Marktsituation zu einer Absenkung des Vorsteuerergebnisses auf 3,1 Mio. € (VJ: 10,8 Mio. €, -71 %). Das Nachsteuerergebnis betrug 1,5 Mio. € (VJ: 8,1 Mio. €). Der freie Cashflow summierte sich zum Ende des Quartals auf -6,2 Mio. € auf (VJ: -4,2 Mio. €).
Die neue Basler China Gesellschaft hatte am 01.01.2019 einen erfolgreichen Geschäftsstart. Das erste Quartal wurde jedoch plangemäß durch die Übernahme von Lagerbeständen des übernommenen chinesischen Distributionsgeschäftes der Firma MVLZ außerordentlich belastet. Generell machte der Integrationsprozess sehr gute Fortschritte, ähnlich wie bei der bereits Mitte letzten Jahres erworbenen Silicon Software GmbH. Beide Transaktionen verstärken entscheidend den Marktzugang und das Technologie- sowie Produktportfolio des Konzerns.
Das erste Quartal 2019 verlief zwar verhalten, dennoch erwartungsgemäß und entlang der dem Kapitalmarkt kommunizierten Prognose. Aufgrund der positiven Auftragseingangsentwicklung im März und April geht das Management von einer leichten saisonalen Belebung in den folgenden zwei Quartalen aus. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Aussichten jedoch von hoher Unsicherheit geprägt und die Investitionsgütermärkte für Halbleiter und Elektronik aktuell deutlich rückläufig. Auch wenn die derzeitigen makroökonomischen Rahmenbedingungen sehr dämpfend wirken und die Risiken einer Rezession steigen, blickt das Management grundsätzlich positiv in die Zukunft, da wesentliche Wachstumstreiber wie Automatisierung, Bildverarbeitung in neuen Anwendungsbereichen außerhalb der Fabrik und die Vernetzung intelligenter Maschinen und Produkte (Industrie 4.0 bzw. IOT) in Takt sind. Die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr wird vom Management bestätigt. Demnach wird der Konzernumsatz 2019 auf 160 – 180 Mio. € wachsen (VJ: 150 Mio. €) und die Vorsteuerergebnismarge sich im Korridor von 7 – 11 % bewegen.
Der vollständige 3-Monatsbericht 2019 kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).
Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.