Einzigartig im Markt: Basler launcht intelligente Beleuchtungslösungen
Kamerahersteller Basler bietet seinen Kunden ab sofort Beleuchtungslösungen für Bildverarbeitungssysteme an. In Kooperation mit CCS, dem weltweit führenden Hersteller von LED-Beleuchtungen für Bildverarbeitungsanwendungen, wurde ein umfassendes Portfolio aus verschiedenen Lichtkomponenten entwickelt. Die neuen und am Markt einzigartigen Beleuchtungskonzepte sind auf Basler ace U und L Kameras abgestimmt, die mit dem Basler SLP Feature ausgestattet sind. Das von Basler zum Patent angemeldete Feature ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen Kamera und Lichtquelle. Dies reduziert die Komplexität eines Vision Systems deutlich, und ermöglicht jedem Anwender die einfache und frühzeitige Integration von Beleuchtungen und verkürzt so die Zeit für Design und Installation. Je nach Anforderung der Anwendung können Kunden zwischen zwei Lösungsansätzen wählen.
Die flexible Möglichkeit stellt die Verwendung des Basler SLP Controllers dar. Nach Auswahl der am besten geeigneten Beleuchtung erfolgt die Steuerung über den Controller, der physikalisch mit der Kamera verbunden ist und über das SLP Feature mit dieser kommuniziert. Die Lösung eignet sich für Anwender, die bereits Erfahrung mit dem Thema Beleuchtung haben und deren Anwendungen mit spezifischen Beleuchtungsanforderungen verbunden sind.
Ein weiterer, einfacher Weg, eine Beleuchtung ins System aufzunehmen, wird eine Basler ace U oder L Kamera mit SLP Feature und ein Basler Camera Light mit integriertem Controller benötigt. Bei dieser Lösung werden Kamera und Licht miteinander verbunden und das Licht direkt über die Kamera gesteuert. Dieser Ansatz ist für Anwender mit weniger komplizierten Applikationen geeignet, die schnell Ergebnisse erzielen möchten.
In beiden Set-up Szenarien unterstützt die Basler pylon Camera Software Suite die einfache Integration, Installation und Bedienung, da sie die einzige Softwareschnittstelle zu Kamera und Licht im System darstellt. Die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – die Basler Kameras mit SLP Feature, der Basler SLP Controller bzw. die Basler Camera Light Serie - ermöglichen die einfache Einrichtung per Plug-and-play-Verkabelung. Durch leicht zugängliche Beleuchtungs-Funktionen wie Strobing und Overdrive können sowohl die Lichtausbeute als auch die Lebensdauer der eingesetzten LED-Beleuchtungen signifikant erhöht werden. Im Gesamtpaket bieten beide Lösungen ein hohes Einsparungspotenzial an Materialkosten und wertvoller Zeit im gesamten Prozess von Anschaffung bis zur Installation.
Über CCS CCS ist der weltweit führende Anbieter von LED-Beleuchtungen für Machine Vision-Anwendungen mit wegweisenden Produkten und Technologien in den Bereichen Beleuchtung und Photonik. CCS bietet ein umfassendes Angebot an Lichtlösungen für die industrielle Bildverarbeitung: hochpräzise Flächen- und Zeilenbeleuchtungen mit Spezialfunktionen und intelligenten Lichtquellen, Plug-and-Play-Lösungen und spezielle Beleuchtungssysteme wie die neue Basler Camera Light Serie. CCS mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungsbranche und ist an 15 Standorten weltweit vertreten. CCS fertigt die hochwertigste und größte Auswahl an Standard- und Spezialprodukten der Branche und bietet die optimale Lichtlösung für Kundenanwendungen.
Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.