Basler kündigt flexibles Processing Board für Vision-Anwendungen an
Das Basler Embedded Vision Processing Kit für flexible Vision-Anwendungen
Zum Start der Embedded World 2021 DIGITAL stellt Basler ein Embedded Vision Processing Kit vor, das verschiedene Schnittstellen für die Bildverarbeitung beinhaltet und so den Anschluss unterschiedlicher Kameratypen erlaubt. Das selbst entwickelte Board profitiert von einem flexiblen SoM- und Carrierboard-Ansatz basierend auf dem i.MX 8M Plus SoC von NXP.
Das Kit beinhaltet die bewährte pylon Camera Software Suite, die zertifizierte Treiber für alle Arten von Kameraschnittstellen, einfache Programmierschnittstellen und einen umfassenden Satz an Tools für die Kameraeinrichtung bietet. Für Vision-Anwendungen stehen als Schnittstellen BCON for MIPI, GigE Vision und USB3 Vision zur Verfügung. Die Kunden können sich, maßgeschneidert für ihr Einsatzgebiet, Kameras mit unterschiedlichsten Sensoren und Leistungsspezifikationen aus dem umfangreichen Basler Portfolio dazu konfigurieren. Das flexible Design, das bereits auf den industriellen Einsatz ausgerichtet ist, lässt sich mit geringem Aufwand an jedes Vision-Projekt anpassen. Für Anwender resultieren daraus ein geringerer Entwicklungsaufwand und niedrigere Kosten.
Die Anwendungsbereiche des Embedded Processing Kits sind ausgesprochen vielfältig und liegen überall dort, wo schnelle Produkteinführungszeiten und Preissensibilität erforderlich sind. Damit ist es von der Fabrikautomation, über die Logistik- und Retailsparte bis hin zu Anwendungen in der Robotik, Smart City und Smart Agriculture einsetzbar.
Erste Funktionsmuster werden im April verfügbar sein, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Juli geplant. Weitere Entwicklungsschritte hin zur Volumenproduktion für den Einsatz in Produkten und Projekten sowie weitere Varianten mit Ausbau der Software-Unterstützung sind in Planung.
Produkthighlights:
Konzipiert für den flexiblen und anspruchsvollen Einsatz im Industrieumfeld
Kompaktes Design, passend für marktübliche Standard-Gehäuse
NXP i.MX 8M Plus mit leistungsstarker Neural Network Processor Unit (NPU) und integriertem Image Signal Processor (ISP) für umfangreiche Machine Learning-Funktionen
Vision-optimierte Schnittstellen: BCON for MIPI, GigE Vision, USB3 Vision
Standard-Schnittstellen: HDMI, GPIOs, SPIs/I2Cs, LVDS, UART, CAN, USB2.0, WIFI, Bluetooth
Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.