Y-Kabel zur störungsfreien Nutzung aller I/Os der Basler ace Kameras mit den neuesten CMOS-Sensoren
Die ace GigE-Kameras mit Sonys IMX-Sensoren und den PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor
und alle ace USB 3.0-Kameras verfügen über zwei I/O-Typen: direkt gekoppelte GP-I/O und optogekoppelte I/O. Mit unserem neuen Y-Kabel
können Sie jetzt beide Typen gleichzeitig nutzen, ohne Störungen der GP-I/O Signale durch Übersprechen von den optogekoppelten I/O‘s. Unser dafür entwickeltes Y-Kabel trennt die I/O-Typen voneinander durch separate Leitungen. Die beiden Kabelstränge des Y-Kabels sind durch unterschiedliche Farben (GP-I/O=gelb; Opto-I/O= blau) gut voneinander zu unterscheiden.
Die Kabel sind 10 Meter lang und am Ende offen, so dass sie individuell gekürzt und verwendet werden können. Für alle ace GigE-Kameras (mit/ohne GP-I/O) dient der GP-I/O Kabelstrang auch zur Spannungsversorgung der Kamera. Dieser Aufbau ermöglicht eine getrennte Leitungsführung der Signal- und Spannungsversorgung in Ihrer Anwendung.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.