Vorhang auf für Baslers dart Kameramodule mit BCON Schnittstelle und unser Development Kit
Entdecken Sie unsere neuen Produkte für den Embedded Vision Bereich auf Baslers Messestand auf der embedded world 2017 in Nürnberg und freuen Sie sich auf spannende Live-Applikationen.
Wir freuen uns, dass wir 18 dart Kameramodelle mit BCON for LVDS-Schnittstelle und ein passendes Development Kit in die Serienproduktion überführt haben. Unsere dart Kameraserie zeichnet sich durch streng kostenoptimiertes Design, Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln und große Flexibilität durch unterschiedliche Objektiv-Anschlüsse (S-Mount, CS-Mount und Bareboard) aus.
BCON for LVDS - Baslers Kamera-Schnittstelle für Embedded Vision Anwendungen
Die BCON for LVDS-Schnittstellentechnologie haben wir speziell für den Einsatz in Embedded Vision Anwendungen entwickelt. Somit wird der Anschluss von Kameramodulen an LVDS-basierte Vision-Technologien erleichtert. LVDS (Low Voltage Differential Signaling) ist eine Standard-Schnittstelle für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, definiert allerdings die Bildübertragung nicht im Detail. Diese Lücke schließt erst BCON for LVDS und ermöglicht damit die zuverlässige Übertragung von Bilddaten zwischen Kameramodul und modernsten FPGA-basierten Embedded Processing Plattformen (FPGA: Field Programmable Gate Array).
Schlanker Systemaufbau
In Verbindung mit einem Basler dart Boardlevel-Kameramodul ermöglicht die BCON for LVDS-Schnittstelle den Aufbau und Betrieb von schlanken Bildverarbeitungssystemen und schafft so optimale Voraussetzungen für Kosteneinsparungen beim Design von Embedded Vision Lösungen. Dennoch bleibt genug Flexibilität bei der Wahl des Kameramoduls: Entwickler von Embedded Systemen können ohne zusätzliche Integrationskosten oder Aufwand flexibel zwischen zur Zeit 18 verschiedenen dart Kameramodellen mit BCON for LVDS-Schnittstelle wählen.
Leichte Integration dank PowerPack for Embedded Vision
Für den Einstieg oder Wechsel in Embedded Vision erleichtert das PowerPack die Integration eines Basler dart Boardlevel-Kameramoduls mit BCON for LVDS-Schnittstelle. Dieses Development Kit besteht aus einem Basler dart Kameramodul mit BCON for LVDS-Schnittstelle und einer Auflösung von 5 Megapixeln, einem Objektiv, einem Processing Board mit Xilinx Zynq®-7010 SoC (System-on-Chip), Kabeln und weiterem Zubehör. Das Kit enthält darüber hinaus eine hard- und softwareseitige Referenzimplementierung. Diese demonstriert den FPGA-basierten Bildeinzug in dem Zynq SoC sowie die Anbindung eines dart BCON Kameramoduls an die Basler pylon Camera Software Suite. Damit dient das Development Kit als Vorlage für das Design eines kompletten Embedded Vision Systems und hilft so, die initialen Integrationskosten massiv zu senken.
Das PowerPack im Überblick:
Basler dart Kameramodul mit BCON for LVDS-Schnittstelle und einer Auflösung von 5 Megapixeln
Objektiv
Processing Board mit Xilinx Zynq®-7010 SoC (System-on-Chip)
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.