Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
21.09.2021

Unendliche Weiten: Unsere CXP-2.0-Galaxie wächst weiter

Unendliche Weiten: Unsere CXP-2.0-Galaxie wächst weiter

In unserer umfassenden CXP-2.0-Galaxie ziehen sich alle CXP-12-Komponenten an, darunter unsere neuen mehrkanaligen boost Kameras und Interface Cards . Zur aktuellen boost Kameraserie kommen neue Kameras mit zwei Ports und den leistungsfähigen Sony Pregius S Global Shutter-CMOS-Sensoren IMX530, IMX531 und IMX532 hinzu mit Auflösungen von 16 MP, 20 MP und 24 MP und Bildraten bis 150 fps. Die passenden Interface Cards mit zwei und vier Ports gibt es wahlweise mit dazu. Aus der nahtlosen Kombination beider Komponenten und deren Steuerung über die bewährte pylon Camera Software Suite als einziges SDK verringern Sie Ihre Systemkosten erheblich.

Die pylon Software unterstützt nun Multi-Kamerasetups mit CoaXPress 2.0-Schnittstelle, was die Komplexität bei Hard- und Software und damit den Integrationsaufwand reduziert. Wählen Sie zu Ihrer Kamera direkt eine geeignete Interface Card sowie weiteres Zubehör wie darauf abgestimmte Objektive und Kabel – Sie erhalten alle Komponenten von uns! Diese sind sorgfältig ausgewählt und getestet und lassen sich leicht per plug-and-play integrieren, beispielsweise für Anwendungen in der Halbleiter- und Solarindustrie, Display-(FPD), Druck- und Lebensmittel-Inspektion sowie Medizintechnik. Ihr Computer Vision Projekt profitiert von einem schlanken Bildverarbeitungs-System mit kompatiblen Komponenten. Unser Technischer Support unterstützt Sie bei allen Fragen zu den Produkten oder bei der Inbetriebnahme.

Alle CXP-12-Komponenten direkt von Basler

Für die boost Kameras sind passende C- und F-Mount Objektive von uns erhältlich. Sie eignen sich bestens für hohe Auflösungen bei geringer Verzeichnung und Vignettierung. Außerdem bieten wir industrietaugliche und durch uns getestete CoaXPress Standard- und Premium-Koaxialkabel mit Micro-BNC x2 (HD BNC) Stecker in verschiedenen Längen an, darunter auch schleppkettentaugliche Kabel. Des Weiteren unterstützen die Kabel auch Power over CoaXPress und Triggerung (Ein-Kabel-Lösung). Durch unser Angebot für entsprechende Evaluation Kits ist es ein leichtes, Ihr Vision System zu testen, konfigurieren und zu integrieren. Unsere ausgiebig getesteten und zukunftsorientierten CoaXPress-Komponenten folgen einem hohen Qualitätsanspruch für höchste Systemeffizienz. Dadurch schöpft Ihr Bildverarbeitungs-System die hohen Bandbreiten bei einer gleichzeitig hohen Auflösung und Bildwiederholraten voll aus.

Mit einer CXP-12 Vision Lösung von Basler profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im CoaXPress-Umfeld und von einem voll integrierten und hoch performanten Bildverarbeitungs-System mit der bei Entwicklern äußerst beliebten pylon Software – zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

CXP-2.0-Galaxie entdecken

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns