Serienproduktion gestartet: Vier neue ace U Modelle mit den Sensoren IMX287 und IMX273 von Sony
Die vier neuen ace U USB 3.0-Modelle verfügen über Auflösungen von VGA und 1,6 Megapixeln und werden ab sofort in Serie produziert. Sie sind ausgestattet mit den Sensoren IMX287 und IMX273 aus Sonys Pregius-Reihe und liefern bis zu 525 Bilder in der Sekunde.
Der IMX273 Sensor bietet die gewohnte herausragende Pregius-Bildqualität, hohe Geschwindigkeiten und geringes Rauschen. Der Sensor IMX287 hingegen verfügt über die doppelte Pixelgröße mit 6,9 µm Kantenlänge. Das resultiert in einer erhöhten Sättigungskapazität und einem höheren Dynamikbereich bei gleicher Empfindlichkeit und ebenfalls geringem Rauschen.
Beide Sensoren verfügen über den Ultra Short Exposure Time Mode, welcher extrem kurze Belichtungszeiten von bis zu einer Mikrosekunde (1 µs) ermöglicht. Dies macht sie gerade für Anwendungen mit schnellen Bewegungen sehr attraktiv, wie etwa im Printbereich.
Mit ihren Eigenschaften eignen sich die vier ace U Modelle zudem ideal als Upgrade für CCD-Kameras mit geringen Auflösungen.
Die vier neuen ace U USB 3.0-Kameras verfügen über das Feature-Set PGI, der einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.
Diese Modelle werden ab sofort in Serie produziert:
Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace U Linie kennen und erfahren Sie alles über die einzelnen ace Produktlinien auf unserer Webseite.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.