Qualtität muss nicht teuer sein: Entdecken Sie unsere Preis-Leistungs-Champions
Für alle unsere Kunden, die bei der Zusammenstellung ihres Vision Systems nicht nur auf die Qualität, sondern auch besonders auf den Preis achten, haben wir ein breites Portfolio von Produkten, die in beiden Bereichen gleichermaßen punkten. Unsere Basler ace Serie mit Listenpreisen ab 199 € leistet in tausenden Anwendungen unserer zufriedenen Kunden zuverlässig ihre Arbeit. Für die nötige Schärfe der Bilder sorgen Objektive aus der Standard-Produktlinie, die perfekt auf unsere Kameras abgestimmt sind. Wer dazu noch von einer einfach einzurichtenden Beleuchtung mit hochwertigen Komponenten profitieren will, der ist mit den Basler Beleuchtungs-Lösungen gut beraten.
Die ace Serie
Klein, günstig und leistungsstark: Das sind die Faktoren, die unsere ace Serie zur einer der meistverkauften Kamera-Serien weltweit gemacht haben. Die ace besticht durch ein breites Schnittstellen-Portfolio und eine große Auswahl an Sensoren. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten hier beispielsweise Modelle aus der ace U Linie mit leistungsstarken Features und IMX-Sensoren von Sony oder PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor.
Basler Standard Lenses
Die Objektive unserer Standard-Produktlinie eignen sich ausgezeichnet für viele Standard Vision Anwendungen und überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind bedarfsorientiert konzipiert und entsprechen den Bedürfnissen vieler kostensensitiver Applikationen. Mit ihrer Ausstattung sind sie optimal für schnelle Kameras mit geringer Auflösung geeignet.
Basler Lighting
Schlechte Beleuchtung in einem Vision System im Nachhinein aufzuwerten, kann sehr teuer werden. Wer allerdings die Beleuchtung schon bei der Planung seines Vision Systems berücksichtigt, kann viel Geld sparen. Die Basler Beleuchtungslösungen sind perfekt auf unsere beliebtesten Kameramodelle zugeschnitten und vereinfachen das Design Ihres Bildverarbeitungssystems. Hochwertige und sorgfältig ausgewählte Beleuchtungskomponenten sorgen für die perfekte Ausleuchtung ihrer Anwendung. Zudem automatisiert das neue Basler SLP Camera Feature die Synchronisation zwischen Kamera und Beleuchtung und bietet auch nicht-fachkundigen Anwendern einen leichten Zugang zum beliebten Strobing und Overdrive. Basler Lighting vereinfacht und verkürzt so den gesamten Prozess, von der Auswahl der Beleuchtung, über die Installation bis hin zum laufenden Betrieb.
Basler Standard Kabel
Die Rolle von qualitativ hochwertigen Kabeln in Vision Systemen wird oft unterschätzt. Sie übernehmen zum einen Datenübertragung und Steuerungsaufgaben und zum anderen die Spannungsversorgung. Durch die unterschiedlichen Eigenschaften von Schnittstellen hat die Wahl der Kamera einen direkten Einfluss auf die maximal mögliche Kabellänge und die übertragene Datenmenge.
Basler achtet in seinem breiten Portfolio neben der Kostenoptimierung auch auf die Einhaltung internationaler Normen und die Vermeidung von Störeinflüssen.
Sie haben die Wahl!
Sie wollen wissen, welche Komponenten zu Ihrer Kamera passen oder welches Objektiv sich für Ihre Anwendung eignet? Dann haben wir für Sie eine ganze Reihe von Online-Tools
, die Sie bei Ihrer Auswahl unterstützen.
Außerdem steht Ihnen unser Vertriebsteam
für Informationen und Fragen rund um unsere Kameras und die passenden Komponenten stets gerne zur Verfügung!
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.