Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
19.05.2020

pylon für macOS – Jetzt in der neuen Version 6.1.2

pylon für macOS – Jetzt in der neuen Version 6.1.2

Unter anderem bietet die pylon 6.1.2 Version folgende Features neu für macOS:

GenTL Unterstützung

Der GenTL Producer für macOS erlaubt die Verwendung von Basler GigE- und USB 3.0-Kameras in Anwendungen, die den Standard GenTL 1.5 unterstützen. Mit Compression Beyond komprimierte Bilddaten werden vom neuen GenTL Producer unter macOS automatisch dekomprimiert. Erleben Sie die unkomplizierte Anpassung an den Vision Standard unter macOS.

Verbesserungen der API

Durch die weitere Vereinfachung der Programmierschnittstelle, die erweiterte API-Dokumentation und die Vielzahl zusätzlicher Programmierbeispiele lässt sich die Einbindung von Basler Kameras in Ihre Anwendungen mit noch geringerem Aufwand realisieren. Einsteiger können ohne große Einarbeitung schnell zum Ergebnis gelangen . So können Sie die Produktivität Ihrer Entwicklungsteams steigern und die Stabilität Ihrer Anwendungen verbessern.

Neue Funktionen im pylon Viewer

Neben der Anpassung des Look-and-feels und vielen Verbesserungen in der Bedienbarkeit des pylon Viewers sind mit der neuen pylon Version 6.1.2 auch etliche zusätzliche Funktionalitäten unter macOS nutzbar. Ein Überblick der wichtigsten hinzugekommenen Funktionen:

  • Mit dem Sharpness Indicator im pylon Viewer wird die Fokussierung Ihres Objektivs zum Kinderspiel.
  • Mit dem Action Command-Fenster können Sie einfach die richtigen Einstellungen zum synchronen Triggern Ihrer GigE-Kameras ohne Trigger-Kabel finden.
  • Das Feature Vignetting Correction für ausgewählte ace U und ace L Kameramodelle erlaubt die Berechnung des passenden Korrekturwertes, um Vignettierungsartefakte bei kostengünstigen Objektiven zu vermeiden.

Einen vollständigen Überblick über die Neuerungen in pylon finden Sie in den pylon Release Notes .

pylon jetzt herunterladen

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser Basler Support Team gerne zur Verfügung.

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns