CoaXPress 2.0-Unterstützung und neue Features mit pylon 6.0
Die neue 6.0 Version der pylon Camera Software Suite bietet erstmals Unterstützung für den neuen CoaXPress 2.0 Standard.
Mit nur wenigen Klicks können Sie alle erforderlichen Treiber und Bibliotheken installieren, die Basler CXP-12-Schnittstellenkarte einrichten und die Basler boost Kamera
in Betrieb nehmen. Dank des benutzerfreundlichen und generischen pylon SDK lässt sich Ihre vorhandene pylon Anwendung mühelos anpassen, um auch die neuen Basler CoaXPress-Kameras
zu unterstützen. Mit dem in pylon integrierten GenTL-Support können Basler CoaXPress-Kameras auch in allen GenICam GenTL-kompatiblen Bibliotheken von Drittanbietern verwendet werden.
Neu: Docking-Steuerung
Der beliebte pylon Viewer ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie effizient Ihre Kameras analysieren und Ihr System designen können.
Die von Visual Studio inspirierte, neue Docking-Steuerung erlaubt es Benutzern, ihr eigenes pylon Viewer Layout optimal zu konfigurieren und von den neuen Float-, Dock- und Auto-Hide- Optionen aller Widget-basierten pylon Viewer Features (z.B. Sharpness Indicator, Histogramm) zu profitieren. So nutzen sie den verfügbaren Arbeitsraum optimal, konzentrieren sich aufs Wesentliche und sparen Zeit.
Neu: Leistungsoptimierungen
Sie designen leistungsstarke Anwendungen und benötigen Hilfe, um die Engpässe Ihres Setups zu finden?
Kein Problem! Der neue pylon Viewer 6.0 kommt mit innovativen Leistungsoptimierungen, um Sie beim Design Ihrer Hochleistungsanwendungen zu unterstützen. Speziell bei der Verwendung von schnellen und hochauflösenden Kameras, z.B. mit der neuen CoaXPress 2.0-Schnittstelle, oder bei Multi-Kamera-Anwendungen mit GigE- oder USB 3.0-Schnittstellen können Sie mit dem pylon Viewer mühelos die Engpässe Ihrer Hardware finden und Ihr System optimal designen.
Neben der pylon Camera Software Suite bietet Basler noch eine Reihe anderer Software
-Lösungen für unterschiedliche Kameras, Betriebssysteme und Aufgabenstellungen. Für detaillierte Informationen steht Ihnen auch unser Basler Vertriebs
- und das Support
-Team jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.