Produktankündigung Basler boost: die neue Kamera mit CoaXPress 2.0- Schnittstelle für hohe Datenraten
Sind Sie auf der Suche nach einer Kamera mit herausragender Bildqualität und hohen Bildraten, die Ihre Daten schnell und über große Entfernungen zum PC übertragen kann? Unsere Basler boost Serie erfüllt genau diese Anforderung.
Die Basler boost Kamera
Die Basler boost Kamera liefert hohe Auflösungen und hohe Bildraten über eine Kabellänge von bis zu 40 m. Dank des zukünftigen CoaXPress 2.0 Standards erreichen die Basler boost Kameras über ein einziges CXP-Kabel eine maximale Bandbreite von bis zu 12,5 Gbps. Durch genaues Triggern über das CXP-Kabel entfällt die Notwendigkeit eines separaten I/O-Kabels, so dass in Kombination mit Power-over-CXP (PoCXP) eine Ein-Kabel-Lösung möglich ist. Dies führt zu deutlichen Kosteneinsparungen.
Diese Weiterentwicklung der Schnittstellentechnologie kombinieren wir mit dem besten, was die aktuelle CMOS-Sensorlandschaft zu bieten hat: wahlweise ein Sony IMX253- oder IMX255-Sensor sorgt für Auflösungen von 12 bzw. 9 Megapixel bei maximalen Bildraten von 68 fps bzw. 93 fps.
Die Basler boost hat Abmessungen von 80 mm x 80 mm x 45 mm und enthält einen digitalen Input sowie 2 GPIO-Ports. Auch die bekannten Basler Features, wie z. B. die Bildoptimierung PGI, sind bei der Kamera verfügbar.
Das Basler boost Bundle
Die CXP 2.0 -Schnittstelle erfordert eine passende Schnittstellenkarte im PC. So wird der Prozessor des PCs (CPU) nicht durch die Bilddatenübertragung blockiert, sondern steht in vollem Umfang für die Bildverarbeitungsanwendung zur Verfügung. Aus diesem Grund bieten wir eine eigens designte Basler CXP-12-Schnittstellenkarte an. Kombiniert mit der Basler boost Kamera bildet sie das Basler boost Bundle, das für den Kunden eine einfache Bilderfassungslösung aus einer Hand darstellt. Mit der pylon Camera Software Suite von Basler werden sowohl Kamera als auch Schnittstellenkarte adressiert und die Integration in die Anwendung wird so noch einfacher.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.