Was zeichnet Basler Standard Lenses aus?
- unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- solide Basis-Performance
- geeignet für einfache Vision Anwendungen und preissensible Systeme
- optimal für schnelle Kameras mit wenig Auflösung
Was zeichnet Basler Premium Lenses aus?
- konzipiert und getestet für anspruchsvollste Anwendungen
- beste Qualität:
- sehr hohes Auflösungsvermögen
- geringe Verzeichnung
- geringe Vignettierung
- dennoch kostenoptimiert
- optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen
Alle Vorteile auf einen Blick:
- bedarfsorientiertes Produktportfolio für unterschiedliche Anforderungen
- breite Auswahl an Brennweiten und Bildkreisen
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- brillante Bildqualität für hochauflösende CMOS-Sensoren
- perfekte Abstimmung von Objektiven und Kameras
- ausführliche Basler Produkt Dokumentation
- lange Verfügbarkeit
Beide neuen Produktlinien unterstützen gefragte Bildkreise der in Basler Kameras verfügbaren Sensoren von 1/2,5'‘ bis 1.1‘‘ sowie alle gängigen Brennweiten. Die Objektive sind mit C-Mount ausgestattet, können aber über einen Adapter problemlos auch an Kameras mit CS-Mount verwendet werden.
Bei der Auswahl des passenden Objektivs unterstützt Basler den Anwender mit seinem ausgefeilten Objektiv-Selektor. Dieser vereinfacht die Suche nach dem geeigneten Objektiv für Basler Flächenkameras.
Hier finden Sie einen Überblick über die Basler Lenses. Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung.