Neues Embedded Vision Starter Kit mit Basler dart USB-Kamera und UP Processing Board von AAEON
AAEON Europe B.V.
bietet ab März sein neues „UP Embedded Vision Starter Kit“ an. Herzstücke des Starter Kits sind das nur kreditkartengroße „UP Board“ und die kompakte Basler dart 5 MP Boardlevel-Kamera. Anwender erhalten zudem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der sie zügig ihr Embedded Vision Konzept entwickeln können. Sowohl das UP Board als auch die Basler dart gehören jeweils zu den leistungsstärksten Produkten in ihren Segmenten und bieten Nutzern damit Top-Leistung auf kleinstem Raum.
Die bewährte, auf dem GenICam-Industriestandard beruhende pylon Camera Software Suite
stellt sowohl auf Linux- als auch auf Windows-basierten UP-Systemen ein nutzerfreundliches Kamera-API zur Verfügung und erlaubt vollen Zugriff auf alle Kamerafeatures – dadurch lassen sich bestehende pylon-basierte Anwendung problemlos z.B. von einem Desktopsystem auf diese Embedded Plattform portieren.
Das UP Embedded Vision Starter Kit im Überblick:
UP Board (2GB RAM, 32GB eMMC)
x86 Prozessor-Architektur, wahlweise mit Microsoft Windows oder Linux zu betreiben
Basler dart daA2500-14uc mit Objektiv
USB 3.0- und GigE-Anschluss mit exzellenter Performance: ideal zum Anschluss von Basler Kameras
USB 3.0 OTG Kabel und Netzteil
Uneingeschränkte Unterstützung der pylon Camera Software Suite
Maßgeschneiderte Linux Distributionen kostenlos verfügbar
Das Starter Kit wird auf der embedded World Messe
in Nürnberg (14.-16.03.2017) vorgestellt und wird kurz nach der Messe für 315 $ im UP-Webshop erhältlich sein.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.