Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
09.11.2021

Neue pylon Version 6.3 mit mehrkanaliger CXP-12-Unterstützung!

Neue pylon Version 6.3 mit mehrkanaliger CXP-12-Unterstützung!

Für eine einfache und stabile Verbindung Ihrer Bildverarbeitungsanwendungen mit unseren Kameras brauchen Sie die richtige Software. Die Basler pylon Camera Software Suite besteht aus zuverlässigen, zertifizierten Treibern für alle Arten von Kameraschnittstellen, einer leistungsstarken und einfachen Programmierschnittstelle und einem umfassenden Satz von Tools für die Kameraeinrichtung.

Das neue pylon 6.3.0 Release für Windows und Linux ermöglicht den Einsatz neuer boost Kameras mit 2 x CXP-12-Schnittstelle und neuen CXP-12 Interface Cards 2C/4C mit 2 und 4 Kanälen. Durch die nahtlose Integration beider Komponenten und deren Steuerung über pylon reduzieren Sie Ihre Systemkosten erheblich.

Support für die neuen 2 x CXP-12 boost Kameras

Die neue pylon Version bietet volle Unterstützung für die neuen boost Kameras mit zwei CXP-12-Ports und den leistungsstarken Sony Pregius S Global Shutter CMOS-Sensoren IMX530, IMX531 und IMX532 mit Auflösungen von 16 MP, 20 MP und 24 MP sowie Bildraten von bis zu 150 BpS.

Support für die neuen CXP-12 Interface Cards 2C/4C

pylon unterstützt nun auch die passenden Interface Cards mit zwei und vier CXP-12-Ports. Auf diese Weise lassen sich Multikamera-Setups mit CoaXPress 2.0-Schnittstelle einfach realisieren, was wiederum die Komplexität von Hard- und Software und damit den Integrationsaufwand reduziert.

Für mehr Informationen über weitere Funktionen und Verbesserungen empfehlen wir, die pylon 6.3.0 Release Notes zu lesen.

pylon 6.3.0 herunterladen

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns