Die dart Boardlevel-Kameraserie erfüllt höchste Ansprüche an Bildqualität und Zuverlässigkeit bei minimalem Platzbedarf und kostenoptimiertem Design. Nun erweitert Basler das dart Portfolio mit USB 3.0-Schnittstelle um sechs Modelle mit dem Sony IMX392-Sensor mit einer Auflösung von 2,3 Megapixel, einer Bildrate von 160 fps und Global Shutter-Technologie. Außerdem neu: sechs Modelle mit dem Sony IMX334-Sensor mit 8,3 Megapixel bei 45 fps und Rolling Shutter. Die leistungsstarken Modelle umfassen sowohl die Varianten mit S- und CS-Mount als auch die Bareboard-Versionen.
Mit den neuen Farb- und Mono-Modellen profitieren Sie gleich mehrfach: die leistungsstarken Sensoren sind somit auch für die Boardlevel-Kameras verfügbar und bieten Ihnen dank des ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses weiteres Potenzial zur Kostenoptimierung Ihres Vision Systems. Das integrierte PGI-Feature-Set für In-Kamera Bildoptimierung sorgt für die bewährt hohe Bildqualität. Die neuen Modelle eignen sich für klassische Machine Vision Anwendungsfelder, Embedded Lösungen und neue Technologien: So ist der IMX392-Sensor aufgrund geringen Bildrauschens auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen für den Einsatz in der Mikroskopie oder im Bereich Verkehrssteuerung und Smart Cities interessant. Anwendungsfelder für die dart mit IMX334-Sensor sind beispielsweise die Ophthalmologie (Medical and Life Sciences), Vision-basierte Bezahl-Systeme (Retail), Gesichtserkennung im Bereich von Zutrittskontrollen und Sicherheitssystemen sowie die Fabrikautomatisierung.
Alle Modelle sind optimiert auf Applikationen, die den Einsatz von Boardlevel-Kameras erfordern. Die dart IMX392-Sensormodelle sind bereits als Design-in Samples verfügbar, die IMX334-Modelle folgen in Q3-2020.
Die Basler dart Kameraserie umfasst ein breites Portfolio an Modellen mit den Schnittstellen USB 3.0, BCON for LVDS und BCON for MIPI, mit Auflösungen von 1,2 bis 13 Megapixeln, als Boardlevel-Variante mit S- und CS-Mount, sowie als Bareboard-Version. Überzeugen Sie sich selbst!
Für Fragen rund um die dart Kameraserie steht Ihnen auch unser Sales Team
jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.