Unsere Basler Lenses Familie hat Zuwachs bekommen: Neben unseren Basler Original Equipment Objektiven mit einer Auflösung von 5 Megapixel für Sensoren kleiner 1/2", bieten wir jetzt auch Objektive für Sensoren bis 2/3" an. Die Basler Lenses 2/3
" eignen sich für Sensoren mit einer Auflösung von bis zu 2 Megapixel und kommen somit in Anwendungen, bei denen eine geringere Auflösung ausreicht, zum Einsatz.
Die Highlights der Basler Lenses 2/3" im Überblick
Passende Auflösung für kostensensible Bildverarbeitungsanwendungen
Optimiertes Design für den schnellen und einfachen Einsatz
Produziert von einem qualifizierten und zuverlässigen Partner
Die Basler Lenses 2/3" sind auf die Verwendung mit unseren ace, dart und pulse Kameras mit Sensoren zwischen 1/2" und 2/3" und einer Standardauflösung von bis zu 2 MP abgestimmt.
Das passende Objektiv für Ihre Anwendung zu finden, wird durch die zunehmende Zahl an Lieferanten immer anspruchsvoller. Wenn Anwender bei dieser Entscheidung einen Kompromiss zwischen der bestmöglichen Qualität und dem idealen Preis-Leistungs-Verhältnis finden müssen, gewinnt die Zuverlässigkeit des Lieferanten immer mehr an Bedeutung.
Dank der Basler Lenses können Sie von einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren und die Kosteneffizienz Ihres Vision System steigern. Mit Basler als zuverlässigem Partner bekommen Sie alle benötigten Komponenten für Ihre Anwendung aus einer Hand. So können Sie sicher sein, dass alle Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sind.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.