Neue Basler Lens: Basler Lens 2/3" mit 2 MP und kleiner Brennweite von 8,6 mm
Die im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbare Standard-Objektivserie von Basler ist um ein neues Objektiv mit kleiner Brennweite von 8,6 mm erweitert worden. Das neue Objektiv für die Bildverarbeitungsindustrie ist mit C-Mount ausgestattet und für einen Bildkreis für 2/3“-Sensoren und einer Auflösung von bis zu 2 MP geeignet.
Die Standard-Objektivserie von Basler ist generell geeignet für größere Sensoren bis zu 2/3" und Sensor-Auflösungen von bis zu 2 MP. Die Objektive dieser Serie kommen daher vor allem bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine relativ geringe Auflösung ausreicht. Mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis helfen diese Objektive dabei, die Kosteneffizienz Ihres Vision Systems zu verbessern.
Die Vorteile der Basler Lenses 2/3" auf einen Blick
Passende Auflösung für kostensensible Bildverarbeitungsanwendungen
Optimiertes Design für den schnellen und einfachen Einsatz
Produziert von einem qualifizierten und zuverlässigen Partner
Die Basler Lenses 2/3" passen optimal zu unseren ace, dart und pulse Kameras mit Sensoren bis 2/3" und größeren Pixeln mit Kantenlänge von ≥ 5,5 µm, entsprechend einer Auflösung von bis zu 2 MP.
Mit unserem Objektiv-Selektor
können Sie leicht das für Ihre Basler Kamera am besten geeignete Objektiv auswählen oder die für Ihre Applikation passende Brennweite finden. Mithilfe unseres praktischen Vision System Konfigurators
können Sie Ihr komplettes Vision System aus dem Basler Zubehörportfolio zusammenstellen. Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam
.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.