Neue Basler GigE Vision Interface Cards für Multi-Kamerasetups
Die Schnittstellenkarten dienen dazu, Kameras im GigE-Netzwerk flexibel an einen Host-PC anzuschließen. Für unterschiedlichste Kombinationen mit mehreren Kameras lassen sich unsere 1GigE, 1GigE PoE und 10GigE Interface Cards verwenden – und jeweils die volle Bandbreite der Kamera ausschöpfen.
Da wir die unter eigener Marke vertriebenen Schnittstellenkarten über den Produktlebenszyklus hinweg mit gängigen Betriebsbedingungen und gegen Betriebssystem-Updates testen, haben Anwender stets ein stabiles und qualitativ hochwertiges Produkt im Einsatz.
1GigE Interface Cards Standard / Premium
Die neuen 1GigE Interface Cards werden aufgrund der Features in einer Standard- und Premium-Version in unserem Portfolio eingeordnet. Für anspruchsvolle Anwendungen und den reinen Empfang von Bilddaten gibt es nun Schnittstellenkarten mit 1, 2 und 4 unabhängigen Ports als Standard-Variante.
Zusätzlich bieten wir für anspruchsvolle Anwendungen die Premium Interface Cards mit integrierter Stromversorgung über PoE (Ein-Kabel-Lösung) mit ihren 1, 2 und 4 Ports an. Daraus resultiert ein vereinfachtes Kabel-Management und somit eine reduzierte Systemkomplexität zu bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.
10GigE Interface Card
Eine einkanalige Schnittstellenkarte für 10GigE komplettiert das große Angebot. Mit ihr lassen sich in Kombination mit einem Switch flexibel mehrere 1GigE-Kameras oder solche mit schnellerem Interface im Netzwerk anschließen.
Alle Basler Interface Cards für die Schnittstellen GigE, USB 3.0 und CoaXPress 2.0 finden Sie übersichtlich auf unserer Webseite
.
Entdecken Sie flexible Multi-Kamerasetups mit den zahlreichen GigE Interface Cards.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.