Mindblowing: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle
Mit der BCON for MIPI-Schnittstelle integriert Basler die komplexe MIPI-Technologie in die Welt der Machine Vision Standards (GenICam) und bringt die bewährten Machine Vision Features in die Embedded Vision Technologie. Zusammen mit dem Basler Driver Package und der pylon Camera Software Suite erleben die Anwender eine beispiellose Integrationsfreundlichkeit: pylon bietet für BCON for MIPI den gleichen Komfort wie jede nicht eingebettete Kamera-Schnittstelle (z.B. USB3 Vision, GigE Vision).
Kosten- und leistungseffizientes Design für Qualcomm basierte Zielsysteme
Das dart Kameramodul mit BCON for MIPI-Schnittstelle geht den Weg der Effizienz konsequent weiter: Erstmals nutzt eine Basler Kamera den unübertroffenen Image Signal Processor (ISP) der Snapdragon SoCs von Qualcomm. Auf diese Weise ermöglicht die dart mit BCON for MIPI Interface schlanke Embedded Vision Systeme ohne Kompromisse bei der Bildqualität und den Features.
Highlights der neuen dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle
Maßgeschneidert für MIPI CSI-2 Verbindungen
Direkte Kamera-zu-Prozessor-Verbindung über MIPI CSI-2 für Datentransfer und Kamerakonfiguration ohne Overhead
5 Megapixel, 60 fps, ON Semiconductor AR0521 Sensor
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch kostenoptimiertes Design
Fertiges Treiberpaket für Qualcomm Snapdragon SoCs unter Linux (Linaro)
Schnelle und einfache Kamera-Integration in die eigentliche Anwenderapplikation mit nur wenigen Zeilen Code über das pylon SDK.
Einfache Code-Migration dank GenICam-Compliance und dem einheitlichen pylon SDK.
Development Kit mit Referenzimplementierung verfügbar
Flexibles Flachbandkabel und kleiner Steckverbinder für Anwendungen mit höchsten Platzbedürfnissen
Stabile, zuverlässige Datenübertragung mit einer Bandbreite von bis zu 750 MB/s
Mehr über die neue dart mit BCON for MIPI Interface erfahren Sie hier
. Unser Sales-Team
steht Ihnen jederzeit für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.