Jetzt in Serie: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle und preisgekröntes Development Kit mit Snapdragon 820
Das Basler dart Kameramodul mit BCON for MIPI Interface und das dart BCON for MIPI Development Kit befinden sich ab sofort in Serienproduktion. Die BCON for MIPI-Schnittstelle verbindet die komplexe MIPI-Technologie mit dem bewährten GenICam Standard aus der Machine Vision Welt. Dadurch lassen sich Machine Vision Features und Embedded Vision Technologie hervorragend verbinden. Dieses innovative Produktkonzept reduziert die Gesamtprozessorlast des Systems deutlich und gibt so mehr Rechenleistung für die eigentliche Anwendung frei.
Auf der diesjährigen embedded world Messe in Nürnberg wurde das dart BCON for MIPI Development Kit mit Snapdragon 820 mit dem embedded award in der Kategorie Embedded Vision ausgezeichnet.
Das Basler Driver Package und die benutzerfreundliche pylon Camera Software Suite sorgen für eine einfache Integration. pylon bietet für BCON for MIPI den gleichen Komfort wie zum Beispiel für die Kamera-Schnittstellen USB 3.0 oder GigE.
Die Vorteile auf einen Blick:
Maßgeschneidert für MIPI CSI-2 Verbindungen
Sofort einsatzbereite Linux-Treiber für Qualcomm Snapdragon 820
5 Megapixel, 60 fps, ON Semiconductor AR0521 Sensor
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch kostenoptimiertes Design
Einfache Code-Migration dank GenICam- Konformität und vereinheitlichter pylon API
Langfristig verfügbare Komponenten für anspruchsvolle Anwendungen Stabile, zuverlässige Datenübertragung mit einer Bandbreite von bis zu 750 MB/s
Mehr über die Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle und das Development Kit erfahren Sie hier
. Unser Sales Team
steht Ihnen jederzeit für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.