iVeia entwickelt Smartkamera mit Basler dart BCON for LVDS Kameramodul
Ein Unternehmen unseres Basler Partnernetzwerks
, der Systemintegrator iVeia, hat eine innovative Smartkamera auf den Markt gebracht: die HyprCam. Die HyprCam ermöglicht eine kostengünstige, hochwertige, skalierbare, sensornahe Verarbeitungslösung mit einer geringen Leistungsaufnahme von nur 5 Watt und einem Formfaktor der Größe einer kleinen CCTV-Kamera.
Das „Auge“ der frei programmierbaren HyprCam ist ein Basler dart BCON for LVDS Kameramodul. Das Processing Board basiert auf einem Xylinx Zynq UltraScale+ MPSoC Chip und einer Quad-Core-64-Bit-ARM-CPU. Mit ihrem neuen und leistungsstarken Produkt kombiniert Firma iVeia ihr Prozessor-Knowhow mit Baslers Expertise in Kameratechnologie.
Zusätzlich stellt iVeia gerade ein Development Kit zur Anpassung von kundenspezifischen Anwendungen zusammen. Hier kann das Basler dart BCON for LVDS Kameramodul leicht über entsprechende Anschlüsse mit dem Processing Board verbunden werden. Jedes Kit umfasst ein Captiva Baseboard, Atlas-I-Z8 SoM w/ZU3EG, die dart BCON Adapterkarte und das Basler dart BCON for LVDS Kameramodul. Die Schaltpläne von Baseboard und Adapterkarte sowie ein Quick Start Guide sind in der Dokumentation enthalten.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.