Die neue Basler boost macht ihrem Namen alle Ehre: die moderne CXP-12-Kamerafamilie geht in Serie! Das boost Bundle
kombiniert die Stärken der Kamera – hohe Auflösungen von 9 bzw. 12 MP und Bildraten von 68 bzw. 93 fps dank moderner Sony CMOS-Sensortechnologie – mit der Leistungsfähigkeit des modernen CoaXPress 2.0 Standards mit einer Bandbreite von bis zu 12,5 Gbps. Das boost Bundle besteht aus boost Kamera und der passend dazu entwickelten Basler CXP-12 Interface Card. Die Kameras eignen sich aufgrund ihrer ausgezeichneten Bildqualität insbesondere für Anwendungen der automatischen optischen Inspektion, wie zum Beispiel von Verpackungen, PCBs, Flaschen oder Oberflächen, sowie für Prüfanwendungen im medizinischen Bereich.
Beide Komponenten, Kamera und CXP-12 Interface Card, lassen sich komfortabel über das Basler pylon Software Suite SDK steuern. Die praktische Ein-Kabel-Lösung reduziert dank Power-over-CXP (PoCXP) die Komplexität des Hardware-Setups und die maximale Kabellänge von 40 m erlaubt größtmögliche Flexibilität bei der Installation.
Sie möchten ein boost Bundle mit anderen Vision Komponenten kombinieren? Unser Vision System Konfigurator
unterstützt Sie dabei und stellt sicher, dass Ihre gewählten Komponenten optimal zueinander passen. Probieren Sie selbst!
Die Auswahl an Schnittstellen für die unterschiedlichen Bedarfe wächst stetig. Damit Sie alle Informationen dazu auf einen Blick finden, haben wir einen Vergleich verschiedener Schnittstellen
sowie die Möglichkeiten eines Upgrades auf leistungsstärkere Interfaces in Schaubildern für Sie aufbereitet.
Tatkräftige Unterstützung bei der Auswahl der passenden Schnittstelle für die spezifischen Anforderungen Ihrer Vision Anwendung bietet der Basler Interface Advisor
.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch im persönlichen Kontakt! Unser Sales Team
steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung!
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.