Ab sofort startet die Serienproduktion von acht neuen ace U Modellen mit den Sensoren IMX178 und IMX226 aus Sonys STARVIS-Reihe. Sie verfügen über Auflösungen von 6 und 12 Megapixeln und liefern bis zu 59 Bilder in der Sekunde. Die acht neuen Modelle sind die ersten Basler Kameras, die über innovative Back-illuminated Rolling Shutter-CMOS-Sensoren verfügen. Diese zeichnen sich durch eine sehr hohe Empfindlichkeit bei kleinen Pixelgrößen von 2,4 µm (IMX178) bzw. 1,85 µm (IMX226) aus. Hervorzuheben ist dabei das sehr geringe Dunkelrauschen von nur drei Elektronen, kombiniert mit einer Quanteneffizienz von über 80%. Mit diesen besonders lichtempfindlichen Sensoren bieten die acht neuen ace U Kameras eine hervorragende Bildqualität auch bei schwachen Lichtverhältnissen. Sie überzeugen zudem mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit eignen sich die neuen ace U Kameras besonders für Anwendungen im Bereich der manuellen Licht- oder Fluoreszenzmikroskopie sowie in der Elektronikindustrie für weniger komplexe Assembly-Systeme.
Alle neuen ace U Modelle sind mit bewährter GigE- und mit USB 3.0-Schnittstelle verfügbar und GigE Vision 2.0- bzw. USB3 Vision Standard-konform. Die GigE-Modelle überzeugen mit leistungsstarken GigE Vision 2.0 Features wie beispielsweise PTP. Die ace U Farbmodelle verfügen zusätzlich über das Feature-Set PGI, der einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.
Kennen Sie schon unsere Basler Lenses?
Um die 1/1,8“ bzw. 1/1,7“ großen Sensoren mit nur 2,4 µm bzw. 1,85 µm kleinen Pixeln aufzulösen, bedarf es der richtigen Optik. Mit unseren Basler Lenses treffen Sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Unser Basler Vertriebsteam berät Sie gerne bei der Auswahl, um die für Sie passende Lösung zu finden.
Folgende ace U Modelle werden ab sofort in Serie produziert:
Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace U Linie kennen und erfahren Sie alles über die einzelnen ace Produktlinien auf unserer Webseite.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.