Firmware Release für die neuen Basler ace Modelle - Jetzt mit PGI und GigE Vision 2.0
Die neue, vollumfängliche Firmware für alle neuen ace Modelle mit Sensoren der Sony Pregius Reihe sowie PYTHON Sensoren von ON Semiconductor bietet neben dem bekannten und leistungsstarken Sequencer-Feature die einzigartige In-Kamera-Bildoptimierung PGI. Außerdem unterstützt sie den neuesten Vision Standard GigE Vision 2.0.
Das Basler Feature-Set PGI
besteht aus einer einzigartigen Kombination aus Bildschärfe-Optimierung, Rauschunterdrückung, Farb-Anti-Aliasing und 5x5-Debayering und ermöglicht eine sehr hohe Bildoptimierung bei voller Geschwindigkeit der Kamera. Somit erhalten Sie die besten Bilder direkt von Ihrer Kamera ohne zusätzliche CPU-Last. Als weiteres Highlight unterstützt die neue Firmware den neuesten Vision Standard GigE Vision 2.0. Dieser Standard erweitert die Möglichkeiten der GigE-Schnittstelle
. Multi-Kamera-Systeme können unter GigE Vision 2.0 präziser synchronisiert und/oder in Echtzeit betrieben werden. Ein wichtiger Bestandteil von GigE Vision 2.0 ist das Precision Time Protocol (PTP). PTP standardisiert den Weg, über den die Komponenten im System ihre Zeit sehr genau – d.h. in der Größenordnung von bis zu einer Nanosekunde – synchronisieren. Abgerundet wird das neue Firmware Release durch das Sequencer-Feature, mit dem Sie mehrere unterschiedliche Einstellungen in der Kamera speichern und extrem schnell hintereinander abrufen können.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.