eyefactive entwickelt innovative Interaktion der Zukunft mit Basler dart
Basler Kunde eyefactive, ein norddeutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Wedel bei Hamburg, entwickelt interaktive, großformatige Multitiouch-Displays und die dazu gehörende Multiuser-Software. Die innovative Technologie der Firma ermöglicht es einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern gleichzeitig Multimedia-Inhalte auf ein- und derselben Oberfläche zu bearbeiten - rein intuitiv über die Bewegung ihrer Finger. Die interaktiven Touchscreens können in Wände oder in Tische integriert werden.
Die Basler dart Bareboard-Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind in einem maßgefertigten Gehäuse aus gefrästem Aluminium untergebracht. Die Kameras bieten je nach Kundenanforderung die Wahl zwischen einer Bildrate von 60 fps bei sehr hoher Auflösung oder 120 fps bei begrenztem ROI.
Diese und viele weitere interessante Success Stories zu Anwendungen mit Basler Kameras finden Sie im Download-Bereich
unserer Webseite. Gerne steht Ihnen auch unser Vertriebsteam
für Fragen und Informationen zur Verfügung.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.