Entdecken Sie unsere Basler Video Recording Software
Die neue Basler Video Recording Software macht die Aufnahme von Einzelbildern, Hochgeschwindigkeitsvideos sowie von Bild- oder Videosequenzen für Zeitrafferanalysen sehr einfach und intuitiv. Sie ist in jedem Basler PowerPack für Mikroskopie enthalten und auch alle weiteren Basler USB 3.0-Kameras können mit dieser Software betrieben werden. Zusätzlich zu einer einfachen Installation und einem sehr benutzerfreundlichen Software-Design bietet die Basler Video Recording Software auch Kamerasteuerungsfunktionen zur Optimierung der Bildqualität und zur Einrichtung verschiedener Optionen für die Verwendung von Hardware-Trigger-Signalen.
In Kombination mit den hohen Bildraten der Basler Kameras ermöglicht Ihnen die Basler Video Recording Software die Erfassung von Zeitlupenvideos z. B. für die Analyse von sich schnell bewegenden Objekten. Sie bietet auch die Möglichkeit zur Aufnahme von Zeitrafferbildsequenzen und -videos, beides besonders nützlich für die Mikroskopie. Dabei können Sie unkomprimierte Bildsequenzen für eine weitere Analyse und Verarbeitung aufnehmen.
Zusätzlich können Zeitraffervideos im MPEG4-Format aufgezeichnet werden, beispielsweise für die Überwachung von Prozessen und Änderungen in Mikroskop-Proben, in der Materialwissenschaft oder Prozessdokumentation in Industrieanwendungen.
Die Basler Video Recording Software bietet sogar die Möglichkeit, Bilder und Videos durch Verwendung von Hardware-Trigger-Signalen aufzunehmen. Hierzu muss ein externes Trigger-Kabel mit dem I/O-Anschluss der Kamera verbunden werden.
Die Basler Video Recording Software steht Ihnen jetzt zum Download auf unserer Website
bereit. Nutzen Sie die benutzerfreundliche Bedienungsoberfläche und die umfassenden Kamerasteuerungsfunktionen mit Ihrer Basler Mikroskopie Kamera oder anderen Basler USB 3.0-Kameras.
In unserem Video-Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Basler Video Recording Software installieren, die Einstellungen anpassen und die hilfreichen Kamerasteuerungsfunktionen verwenden.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.