Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
03.06.2020

Eine perfekte Kombination für anspruchsvolle Anwendungen: Unsere ace 2 oder boost Kameras mit Basler Premium Lenses

Eine perfekte Kombination für anspruchsvolle Anwendungen: Unsere ace 2 oder boost Kameras mit Basler Premium Lenses

Wir bieten Kameras und Objektive aus einer Hand für Ihre High-Performance-Anwendung. Für Sie bedeutet das zunächst einmal: Zeit- und Kostenersparnis, denn Sie erhalten Objektive, die einfach mit der gewählten Kamera für Ihre Anwendung verwendbar sind. Zusätzlich profitieren Sie von den Vorteilen der ace 2 bzw. der boost Kameras.

Realisieren Sie mit der ace 2 Kosteneinsparungen und Performancesteigerungen dank neuster Sensor-Technologie zu attraktiven Preisen und einem Produktlinienkonzept zugeschnitten auf Ihre Vision Bedürfnisse.

Die ace 2 Pro Produktlinie erlaubt beispielsweise beim Update älterer Systeme ein unkompliziertes Redesign, ohne dass das gesamte Vision System neu konfiguriert werden muss. Denn dank des einzigartigen Features Pixel Beyond können Charakteristika von älteren, eventuell abgekündigten Sensormodellen individuell nachgebildet werden.

Die Basler boost besticht besonders mit hoher Bildrate und enormem Datendurchsatz auch bei großen Kabellängen dank der CoaXPress 2.0-Schnittstelle.

Unsere Basler Premium Lenses sind perfekt auf die Basler ace 2 oder boost Kameras zugeschnitten und stellen somit sehr hohe Auflösungen sicher, ohne dass der Kostenaspekt aus den Augen gelassen wurde.

Detaillierter Überblick über unsere Kameras für High-Performance-Anwendungen

ace 2 – ace 2 Basic und ace 2 Pro

Zugeschnitten auf unterschiedlichen Vision-Anforderungen umfasst die ace 2 Serie zwei Produktlinien – ace 2 Basic und ace 2 Pro. Kunden haben die Wahl und damit den Vorteil: sie bezahlen nur, was sie wirklich brauchen. Beide Produktlinien sind mit modernsten CMOS-Sensoren und einem optimierten Hardware-Design ausgestattet, bieten ausgezeichnete Bildqualität sowie einfache Handhabung und Integration. Der Unterschied zwischen beiden Produktlinien liegt in den integrierten Features. Die ace 2 Basic überzeugt mit einem leistungsstarken Computer Vision Feature-Set für Standard-Aufgaben. Die ace 2 Pro beinhaltet zusätzlich einzigartige Features wie PGI, Compression Beyond und Pixel Beyond, die unmittelbar zur Leistungsoptimierung in Ihrer Vision-Anwendung beitragen. Damit ist die ace 2 Pro die perfekte Wahl für anspruchsvollere Aufgaben mit maximaler Leistung.

Basler boost

Basler vereint mit der boost Kameraserie die neue Welt an CMOS-Sensorleistung mit hohen Bandbreiten von bis zu 12,5 Gbps und allen weiteren Vorteilen des CoaXPress 2.0 Standards – und das zu einem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Kameras sind mit den Sony Pregius-Sensoren IMX255 und IMX253 ausgestattet und verfügen über Auflösungen von 9 bzw. 12 Megapixeln. Über nur ein Koaxialkabel von bis zu 40 m Länge (bei maximaler Bandbreite) erreichen Sie so eine Bildrate von bis zu 93 Bildern pro Sekunde.

Kombiniert mit der eigens entwickelten Basler CXP-12 Interface Card 1C bietet Basler die boost auch im Bundle und damit als perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten an. Nutzen Sie Baslers renommierte pylon Camera Software Suite als SDK, sowohl für Kamera als auch CXP-12 Interface Card und profitieren Sie so von einer problemlosen Integration beider Komponenten.

Welche Objektive eignen sich für unsere High-Performance Kameras?

Basler Premium Lenses

Die Objektive der Premium-Produktlinie sind für anspruchsvollere Anwendungen konzipiert und getestet. Sie bieten beste Bildqualität dank einer sehr hohen Auflösung, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sie sich optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen. Dennoch wurde bei den Objektiven dieser Produktlinie der Kostenaspekt nicht vernachlässigt.

Sie suchen ein Objektiv für Ihre boost Kamera? Hier finden Sie eine Auswahl.

Sie suchen ein Objektiv für Ihre ace 2 Kamera? Hier finden Sie eine Auswahl.

Unser Lens Selector hilft Ihnen dabei, das geeignete Objektiv für Ihre Anwendung und Ihr Kameramodell zu finden. Für Informationen und Fragen rund um unsere Kameras und Objektive steht Ihnen unser Vertriebsteam stets gerne zur Verfügung!

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns