Dust Protection – Neues Feature Set der Basler MED ace
Ihre Medical & Life Sciences-Anwendung stellt besondere Reinheitsansprüche an die Kamera? Ab sofort erhalten Sie vier unserer Basler MED ace-Modelle mit dem MED Feature Set Dust Protection. Und besonders wichtig: trotz der Verbesserung halten wir den Preis der vier Modelle stabil.
Die Basler MED ace-Kameraserie haben wir eigens für den Bereich Medical & Life Sciences konzipiert. Die ersten vier Modelle erweitern wir nun um das neue MED Feature Set Dust Protection
. Alle USB 3.0-Farbkameras mit 2.3 MP und 5.1 MP zeichnen sich ab sofort durch das neue Feature Set aus. Basler vereint in Dust Protection vier Komponenten, welche die besonderen Reinheitsansprüche erfüllen, wie sie Medical & Life Sciences-Anwendungen häufig an Kameras stellen: Verschließung des Sensorraums, Reinraumproduktion, strenge Prüfung auf Staub und andere Partikel sowie hohe Robustheit in der täglichen Anwendung. Und das Beste: trotz der Verbesserung halten wir den Preis der vier Modelle stabil.
Die Basler MED Feature Sets
sind Bestandteil der Basler MED ace Kameras. Das Feature Set Dust Protection ergänzt die Reihe der bestehenden Feature Sets aus Easy Compliance, Brilliant Image, Perfect Color, Low Light Imaging, Industrial Excellence und High Speed. Die speziell von Basler für die anspruchsvollen Anforderungen im Bereich Medical & Life Sciences ausgelegten Funktionen kombinieren Hardware-, Firmware- und Softwarefunktionen. Ihr großer Vorteil ist, dass sie dem Kunden dabei helfen, seinen Entwicklungsaufwand zu reduzieren. Sie ermöglichen Bilder höchster Qualität in kürzester Zeit, bieten aber gleichzeitig volle Flexibilität für individuelle Anforderungen.
Neben den MED Feature Sets zeichnen sich die Farb- und Monochromkameras der Basler MED ace-Serie
durch neuste CMOS-Sensoren der Pregius-Reihe von Sony oder der PYTHON-Reihe von ON-Semiconductor aus. Sie erreichen bis 164 Bilder pro Sekunde und eine Auflösung bis 20 Megapixel. Besonders wertvoll für den Einsatz der Kameras in Medical & Life Sciences-Anwendungen ist die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 13485:2016. Dadurch bietet Basler zusätzliche und höhere Qualitätsstandards für Produktion, Vertrieb und Service der Digitalkameras.
Möchten Sie mehr über die Basler MED ace Kameras und die verschiedenen MED Feature Sets erfahren? Kontaktieren Sie uns! Für Fragen und Unterstützung steht Ihnen unser Vertriebsteam
jederzeit gern zur Verfügung!
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.