Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
06.06.2017

Das neue pylon 5 Sommerrelease ist da!

Das neue pylon 5 Sommerrelease ist da!

Ab sofort steht unser neues pylon 5 Release (Version 5.0.9) zum Download von unserer Website zur Verfügung. Neben einer Reihe von Bugfixes und kleineren Verbesserungen bietet dieses Release folgende Highlights:

Suchfunktion im pylon Feature Tree

Der pylon Feature Tree bietet jetzt eine Suchfunktion, mit der Sie schnell und einfach durch Eintippen eines Begriffs alle Kamerafeatures finden die in ihrem Namen den Begriff enthalten.

pylon für Linux/ARM jetzt auch als 64-Bit Variante

Damit unterstützt pylon jetzt auch die aktuellsten 64-Bit ARM v8 Prozessoren bzw. Plattformen wie z.B. Nvidia Tegra X1/X2 (z.B. Jetson X1/X2), Amlogic S905 (z.B. ODROID C2) oder Snapdragon 410c (z.B. Dragonboard 410c)

pylon Viewer und IP Configurator jetzt auch für ARM-basierte Plattformen

Erstmals sind der beliebte pylon Viewer und der IP Configurator jetzt auch auf Linux/ARM-basierten Plattformen verfügbar.

pylon for Linux jetzt auch als Debian Paket

Für Anwender von Debian- und verwandten Linux-Distributionen (z.B. Ubuntu) wird die Installation von pylon dank eines Debian-Installationspaketes noch einfacher.

Einen vollständigen Überblick über die Neuerungen in pylon finden Sie in den pylon Release Notes

USB 3.0 Bandwidth Manager jetzt auch für Linux verfügbar

Dieses einfach zu bedienende Tool hilft Ihnen zu überprüfen, ob Ihre USB 3.0-Kamera zuverlässig alle Bilder mit den gegebenen Bandbreiteneinstellungen an Ihre Anwendung (z.B. den pylon Viewer) liefert. Dadurch können Sie Ihr USB 3.0-Setup in Hinblick auf maximalen, zuverlässigen Bilddatendurchsatz optimieren. So können Sie für jede angeschlossene USB 3.0-Kamera die Bilddatenlast so einstellen, dass alle Kameras unter Ausnutzung der maximal zur Verfügung stehenden Bandbreite ihre Bilddaten ohne Fehler übertragen können.

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns