Baslers dart Kameramodule mit BCON for MIPI-Schnittstelle verfolgen das einzigartige Konzept die erprobten Standards und die Features der Machine Vision Welt auch für Embedded Anwendungen mit MIPI CSI-2-Schnittstelle zugänglich zu machen. Das Development Kit besteht aus einem dart BCON for MIPI-Kameramodul, einem Developer Board– ausgestattet mit einem Qualcomm Snapdragon 820 SoC – und dem notwendigen Zubehör, wie Objektiv und Kabel, um das Kit direkt in Betrieb nehmen zu können.
Mit dem installierten BSP, dem Treiberpaket für Linux (Linaro) und der industrieerprobten pylon Camera Software Suite können Sie das System direkt ohne weitere Anpassungen in Betrieb nehmen. Damit bietet die dart BCON for MIPI den gleichen Komfort wie jede non-embedded Kamera-Schnittstelle (z.B. USB 3.0, GigE) und unterstützt Sie bei der einfachen Integration von MIPI.
Bei der dart BCON for MIPI erfolgt die Vorverarbeitung des Bildes im Image Signal Processor (ISP) des Host-Prozessors. So geht dieses dart Kameramodul den Weg der Effizienz konsequent weiter und ermöglicht schlanke Embedded Systeme ohne Kompromisse bei der Bildqualität.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Ready to go mit bereits installiertem BSP, Treiberpaket für Linux (Linaro) und der industrieerprobten pylon Camera Software Suite
Plug-and-play Betrieb von dart BCON for MIPI Kameramodulen
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen durch Hochleistungs-Snapdragon SoC
Mezzanine Board mit Schaltplan als Beispiel-Design
Alle notwendigen Zubehörteile enthalten
Das Paket ermöglicht einfaches Testen der Kamera-Performance und des Gesamtsystems: Erfahren Sie direkt, was das System bietet – für schnelle Entwicklung ohne Risiko.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.