Neben GigE bietet auch eine USB 3.0-Schnittstelle die Möglichkeit längere Distanzen zu überbrücken. Für diesen Zweck bietet Basler USB 3.0-Verlängerungskabel
an, die die Datenübertragung mit optischen Leitern realisieren. Für die Spannungsversorgung enthält das Kabel zudem eine Kupferleitung.
Das Kabel wird als Verlängerung an ein normales passives USB 3.0-Kabel mit einer Länge von maximal 5 Metern angeschlossen. Bohrungen an der Verbindungsbuchse ermöglichen eine Verschraubung der beiden Kabel. Dieser Aufbau erlaubt den Einsatz verschiedener Kabel und Steckerausrichtungen direkt hinter der Kamera.
Das Verlängerungskabel ist für den Einsatz in Schleppketten geeignet und kann dabei mit einem Biegeradius von 50 mm verwendet werden. Wir bieten das Kabel in 10 Meter und 20 Meter Länge an.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.